Společný pracovní stůl pro nasazení robotů
0.0.725.49
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.725.49 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 218 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Přídavné a prodlužovací rameno s drážkami item umožňuje přidávat na pracovní stůl nářadí, pracovní materiály a světla v různých výškách. Otočná ramena umožňují individuální umístění malých dílů a nástrojů v dosahu každého zaměstnance.
– Velká pracovní plocha s průběžnými drážkami pro upevnění robota
– Elektricky výškově nastavitelná s nosností až 400 kg
– Mobilní díky výsuvným zvedacím sloupkům a kolečkům
– Centrální kartáčová lišta pro flexibilní vedení kabelů ke kobotu
– Základní skříň se závěsem pro řídicí jednotku, akumulátor atd.
– Připojení kobota s montážní deskou pro robota 8 280x280 (0.0.709.45)
Pozn.: V závislosti na měřítku řešení, provozním režimu a modelu robota je třeba zkontrolovat stabilitu a konstrukci. Na požádání vám společnost item pomůže upravit tuto aplikaci tak, aby splňovala individuální požadavky vašeho projektu.
Ke stažení
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76109090