Skládací vodítko
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 plech, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x18, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky ISO 7089-8-200 HV, lesklé pozinkování
2 matice pro T-drážku V 8 M8, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.726.91 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 256 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Stohovací vodítko 8 St 80x40-30° se upevňuje do drážky řady 8 na horní straně profilového rámu. Tím se zajistí, že obrys rámu nebude narušen. Integrované drážky zajišťují, že jej lze přesně nastavit tak, aby vyhovoval přepravovanému zboží.
Stohovací vodítka item jsou ohnutá pod úhlem 30° a vyrovnávají chyby při polohování při odkládání předmětů. Různé varianty lze v aplikacích používat společně.
Varianty
Řadit podle
| Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 40 mm | Długość krawędzi X: 80 | Długość krawędzi Y: 40 | |
| Wymiar X: 80 mm | Wymiar Y: 80 mm | Długość krawędzi X: 80 | Długość krawędzi Y: 80 | |
| Wymiar X: 120 mm | Wymiar Y: 80 mm | Długość krawędzi X: 120 | Długość krawędzi Y: 80 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Číslo celního tarifu
73269098