Sada pro montáž schodiště


Vybraná varianta
Sada pro montáž schodiště GP 45° (0.0.653.12)
Sada pro montáž schodiště GP 45°
0.0.653.12
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 úhelníky stupnice 45°, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
2 profily 120x40 lehké 120 mm, Al, PÚ: eloxovaní
2 úhelníky 8 40x40x40, ocel, PÚ: pozinkování
2 kotevní desky, ocel, RAL 9006 odstín bílý hliník
2 kotevní šrouby M10x125, ocel, PÚ: pozinkování
6 univerzálních spojů 8, ocel
18 šroubů s šestihrannou hlavou ISO 4017-M8x25, ocel, PÚ: pozinkování
18 podložek ISO 7089 - 8 - 200 HV, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.653.12
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 8,34 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Sada pro montáž schodiště GP 45°
Sada pro montáž schodiště GP 45° obsahuje všechny upevňovací prvky potřebné k zajištění schodiště se sklonem 45 stupňů k zemi a k dalšímu vyššímu podlaží. Lehký profil 8 120x40 se doporučuje používat jako podélný profil mezi úhelníky stupnice.
Tato montážní sada není vhodná pro stavbu schodiště, které spojuje schodišťovou podestu s plošinou nebo podobným prvkem. K tomuto účelu by měla být použita schodišťová montážní sada PP 45°.

Varianty

Řadit podle

Type de fixation:  Sol/plateformePente:  38°
Type de fixation:  Sol/plateformePente:  45°
Type de fixation:  Sol/plateformePente:  60°
Type de fixation:  Plateforme/plateformePente:  38°
Type de fixation:  Plateforme/plateformePente:  45°
Type de fixation:  Plateforme/plateformePente:  60°

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900