Nastavitelná nožka 8


Vybraná varianta
Kotevní noha 8 240x160, černý odstín (0.0.492.47)
Kotevní noha 8 240x160, černý odstín
0.0.492.47
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.492.47
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,07 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
Barvačerný odstín

Popis

Podstavné nohy 8 240x160 jsou cenově výhodným a robustním prostředkem pro upevnění profilů pro rozvody volně stojících skříní a ochranných krytů k podlaze.
Podstavné nohy se upevňují k profilům stojanu přišroubováním do drážek profilu. Profily Line 8, nejlépe o průřezu 80x40 mm nebo větším, se používají s profily pro rozvody.
Průchozí otvory o průměru 18 mm pro upevnění podstavných noh k podlaze jsou přístupné i po instalaci noh a umožňují následné vyvrtání kotevních otvorů.
Pro zajištění vysokého zatížení do podlahy se doporučuje použít kotevní šrouby M12x150.
Vyrovnání sklonu v důsledku nerovností podlahy (± 5°) lze provést pomocí podélné drážky ve spodní části kotevní nohy.
Výškové přestavení se může provádět přes stavěcí šrouby, které se zašroubují do závitu v dutině čela sloupku z profilu.

Varianty

Řadit podle

Material:  StahlFarbe:  schwarz schwarzBauform:  einseitigMaß X:  44Maß Y:  240
Material:  Stahl (verzinkt)Farbe:  verzinkt verzinktBauform:  beidseitigMaß X:  48Maß Y:  160

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098