Stavěcí noha 8 M20x40

0.0.719.15


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 matice s T-drážkou V 8 St M6, leskle pozinkované
2 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991 M6x14
1 příruba pro nastavitelnou nožku 8 M20x40
1 vřeteno pro nastavitelnou nožku 8 M20x40

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.719.15
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 265 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Nastavitelná nožka 8 M20x40 je extrémně pevná a má mechanismus plynulého nastavení výšky. Její integrovanou přírubu lze použít k upevnění do drážky řady 8. Pro upevnění výrobku tímto způsobem je třeba vyvrtat průchozí otvor skrz profil, který musí být sám o sobě vysoký nejméně 80 mm. K upevnění podlahy se používá šroubová kotva ST 8x130 (0.0.720.66).

Montážní pokyny

Postup instalace nastavitelné nožky 8 M20x40 a šroubové kotvy při použití profilů o šířce 40 mm:
1. Vyvrtejte průchozí otvor o průměru ⌀24 mm (v případě potřeby z obou stran)
2. Nasaďte a upevněte nastavitelnou nožku
3. Pomocí šestihranného klíče vyrovnejte rám shora
4. Vyvrtejte otvor v podlaze a vyčistěte jej
5. Nasaďte shora šroubovou kotvu a pevně ji utáhněte
Postup instalace nastavitelné nožky 8 M20x40 při použití profilů širokých 80 mm:
1. Vyvrtejte průchozí otvor o průměru ⌀24 mm (v případě potřeby z obou stran)
2. Vložte nastavitelnou nožku a upevněte přírubu do dvou rovnoběžných drážek
3. Pomocí šestihranného klíče vyrovnejte rám shora
4. Namontujte šroubovou kotvu, jak je popsáno výše

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 7.1
23259015
eCl@ss 8.0
23259015
eCl@ss 11.0
23250607
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Číslo celního tarifu
73269098