Technické údaje
Rozsah dodávky
kryt, vnitřní díl a koncová deska, PA-GF, šedý odstín
dřík a podložka ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.603.74 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 69 g |
| Trv. síla | Fper. = 1 500 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
Výška se nastavuje bez použití nářadí pouhým ručním otočením spodní části nohy.
Fper. = 1 500 N
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098