Lano


Vybraná varianta
Ocelové lanko D3 opláštěné, průhledný (0.0.682.46)
Ocelové lanko D3 opláštěné, průhledný
0.0.682.46
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

PA, transparentní

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.682.46
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 22 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 100 mm
MateriálOcel, nerezová
Barvaprůhledný

Popis

Lanko ze syntetického vlákna D3 lze snadno vést kolem komponentů a používat s protizávažím. Pokud jde o vytvoření mechanického spojení pro ovládání nebo spouštění řešení Karakuri/LCA, doporučuje se použít ocelové lanko D3 s opláštěním. Lanová očnice D12/D3 a lanová koncovka D12–34 zajišťují spojení mezi lanky a příslušenstvím.
Pro vytvoření kompaktních konstrukcí je často nutné lanka přesměrovat. Kolo lanové kladky D42/D6–12 nabízí možnost jednoduchého a bezpečného vedení lanek. Tuto vysoce kvalitní řemenici s kuličkovými ložisky lze přišroubovat přímo k profilu s distančními pouzdry nebo bez nich. Konzolová deska, která je součástí dodávky, zabraňuje vyskočení lanka z řemenice.
Ocelová lanka lze připojit pomocí lanové svorky D3 M4x10, kterou lze uvolnit a docílit tak jemného nastavení.

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 100000Materiál:  Ocel
Dodací jednotka:  RoleDélka:  100000 Materiál:  Ocel
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 100000Materiál:  Plast (PES)
Dodací jednotka:  RoleDélka:  100000 Materiál:  Plast (PES)

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23179106
eCl@ss 5.1
23179106
eCl@ss 6.0.1
23179106
eCl@ss 5.0
23179106
UNSPSC 7.0
31151505
UNSPSC 9.0
31151505
eCl@ss 4.1
23170706
eCl@ss 11.0
23170601
eCl@ss 7.1
23179106
eCl@ss 4.0
23170706
Číslo celního tarifu
73269098