Technické údaje
Rozsah dodávky
1 stěnové kabelové vedení, konzola plochá 8 120
2 matice s T-drážkou T 8 ocel 2xM8-36, lesklé pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x14, ocel, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.726.76 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 191 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Stěnové kabelové vedení umožňuje také pokládku kabelů přes svislé profily bez nutnosti opracování. Kabelové vedení je připraveno pro použití s prvky K76. Zásuvky, spínače a síťové přípojky lze pohodlně zacvaknout mezi dvě části profilu stěnového kabelového vedení a maximalizovat tak flexibilitu systému.
Díky připraveným rohovým prvkům můžete kabely položit do libovolného místa v místnosti. Můžete dokonce přecházet ze svislých na vodorovné části a zpět.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
73269098