Stěnové kabelové vedení, vnitřní rohová sada X 8 70x20-45° K76

0.0.724.10


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 vnitřní roh stěnového kabelového vedení X 8 70x20-45° K76, levý
1 vnitřní roh stěnového kabelového vedení X 8 70x20-45° K76, pravý

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.724.10
LineLine X
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 132 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Stěnové kabelové vedení, vnitřní rohová sada X 8 70x20-45° K76 se používá se stěnovým kabelovým vedením, profilem X 8 70x20-45° K76 k vytvoření stěnového kabelového vedení, které vytváří pravoúhlý roh.
Modulární řešení stěnového kabelového vedení od společnosti item je integrováno do stěny a je ideální pro použití v místnostech i v kabinách strojů. Stěnové kabelové vedení je vhodné i pro použití v čistých prostorách. Vyčnívá pouze 20 mm. Úhel 45° na povrchu profilu stěnového kabelového vedení zajišťuje, že se na něm neusazuje prach, a zabraňuje jakémukoli narušení proudění vzduchu s nízkou turbulencí.
Stěnové kabelové vedení umožňuje také pokládku kabelů přes svislé profily bez nutnosti opracování. Kabelové vedení je připraveno pro použití s prvky K76. Zásuvky, spínače a síťové přípojky lze pohodlně zacvaknout mezi dvě části profilu stěnového kabelového vedení a maximalizovat tak flexibilitu systému.
Stěnové kabelové vedení item je modulární systémové řešení založené na upevňovacím systému item. Hliníkové profily stěnového kabelového vedení se upevňují pomocí upevňovacího systému, základního profilu X 8 a lze je libovolně kombinovat. Kovové krytky zajišťují rovné uzavření.
Díky připraveným rohovým prvkům můžete kabely položit do libovolného místa v místnosti. Můžete dokonce přecházet ze svislých na vodorovné části a zpět.

Montážní pokyny

Ke stažení

Data CAD

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76169990