item
Stíněná svorka D14, pozinkování

Stíněná svorka D14, pozinkování

0.0.668.19

Na vyžádání

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží 0.0.668.19
Vlastnost pozinkování
Bezpečné z hlediska ESD Bezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost m = 40 g
Dodací jednotka 1 sada

Popis

Častou příčinou chyb je rušení na exponovaných spojích. Stíněná svorka D14 zajišťuje správný přenos dat a tím i bezchybný provoz.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 5.0
27069290
eCl@ss 11.0
27141150
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85366990