Klíč s čelním otvorem


Vybraná varianta
Klíč s čelním otvorem 8 D14, černý odstín (0.0.294.41)
Klíč s čelním otvorem 8 D14, černý odstín
0.0.294.41
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.294.41
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 90 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
Barvačerný odstín

Popis

Pro utahování matic v ložiskových jednotkách kladkových vedení 5D6, 8 D10, 8 D14 jakož i 8 D25.

Varianty

Řadit podle

Guide type:  Shaft D25
Guide type:  Shaft D6 / Shaft D10
Guide type:  Shaft D14

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21049101
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
UNSPSC 9.0
27111714
eCl@ss 6.0.1
21040190
eCl@ss 7.1
21049101
eCl@ss 11.0
21040122
UNSPSC 7.0
27111714
Číslo celního tarifu
82054000