Stolní podložka proti ESD DK10

0.0.633.96


Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

Horní, disipativní
Dolní, disipativní
Syntetická guma, šedá/černá

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.633.96
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,8 kg
Dodací jednotka1 kus

Popis

Speciální ochrana vašich součástek – stolní podložka proti ESD značky item. Stolní podložka proti ESD je vyrobena z kompozitního materiálu s povrchem ze syntetické gumy odolné proti oděru a má dvě spojky pro připojení propojovacího kabelu.
Podložku lze připojit k dalším ochranným zařízením proti ESD od společnosti item, jako jsou upínací prvky na profilech (centrální připojení proti ESD), zemnicí svorka proti ESD a zemnicí zástrčka proti ESD.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
40082190