Stolní sloupek F otevřený, poloviční výška

0.0.665.37

Tuto položku nelze přímo objednat.
konfigurovat nyní

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 odlehčené profily 8 40x40, přírodní odstín
2 krytky 8 40x40, šedé
upevňovací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.665.37
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,89 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Potřebujete na pracovním stole vychystávací a zásobovací úrovně, ale nepotřebujete plnou výšku kompletní nástavby? Pak jsou ideální alternativou stolní nástavby s poloviční výškou. Oba profily na zadní straně pracovní plochy jsou prodloužené a slouží k upevnění až dvou úrovní polic nebo otočných ramen. Otevřená stolní nástavba K56 poloviční výšky obsahuje také integrovaný kabelový kanál, do kterého lze umístit zástrčky a přípojky. Při použití poloviční výšky stolních nástaveb je celková výška pracovního stolu 1 500 mm, což stále umožňuje volný výhled na okolní výrobní prostor. To zlepšuje komunikaci mezi zaměstnanci, protože jim nic nebrání ve výhledu.Tip:Použijte praktický online konfigurátor výrobků pro pracovní stoly item. Pomůže vám rychle nakonfigurovat pracovní stoly tak, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám. Pomocí konfigurátoru můžete vybavit dvě použitelné sekce plné velikosti na poloviční výšce stojanů stolu univerzálními komponentami v systému pracovních stolů item. Svislé profily i prostor mezi nimi si můžete navrhnout podle svých požadavků. Na konci obdržíte kompletní seznam dílů a 3D PDF s vyobrazením stolu nakonfigurovaného na míru. Prakticky všechny typy pracovních stolů lze osadit nástavbami s poloviční výškou a nakonfigurovat je podle vašich přání tak, abyste vytvořili řešení, které bez problémů zapadne do vašeho výrobního prostředí.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
76042100