Stolní svorka 8 80x40

0.0.716.76


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Stolní svorka
Upevňovací materiál

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.716.76
Utahovací momentM = 12 Nm
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 713 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Stolní svorka 8 80x40 od společnosti item je bezobráběcí upevňovací prvek, který se používá k upevnění profilů 8 80x40 k pracovnímu stolu nebo pracovnímu místu. Stojan stolu, který tak vytváří, poskytuje příležitost použít ergonomické komponenty pracovního stolu item na již existujících pracovních místech.
Profil, který se připevňuje ke stolní svorce item, lze použít samostatně pro dodatečnou montáž nebo k rozšíření pracovních stolů. Otočná ramena a ramena monitorů item lze také upevnit na místo v prostorově úsporném uspořádání.
Dvě stolní svorky vybavené profily lze použít k instalaci panelu item toolpanel® pro uspořádání nářadí a materiálu. Tento svislý panel nabízí prostorově úsporné řešení pro uložení nářadí a pracovních materiálů tam, kde je okamžitě najdete.
Možné zatížení je do značné míry závislé na tloušťce a materiálu desky stolu, počtu a rozteči stolových svorek a typu celkové konstrukce.
Pro d=25 (dřevotříska) a 1x stolní svorku: Fz=50 kg, My= 100 Nm, Mx= 50 Nm.

Montážní pokyny

Stolní svorka se připevňuje k desce stolu utažením její upínací desky.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
83024900