Dodávkový profil 8 180x50


Vybraná varianta
Dodávkový profil 8 180 x 50, přírodní odstín (0.0.664.41)
Dodávkový profil 8 180 x 50, přírodní odstín
0.0.664.41
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.664.41
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 3,56 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Dodávkový profil 8 180 x 50 se jednoduše zasune do vodorovné drážky řady 8. Jedná se tedy o uživatelsky přívětivý způsob instalace úložné plochy pro přímý přístup k zásobníkům materiálu. Pokud se namontují dva dodávkové profily vedle sebe na profil 8 40 x 40, vznikne úložná plocha s celoplošným okrajem pro euro-kontejnery (400 mm).
Pokud jsou vybaveny úložnými kontejnery 8 105 x 130, vznikne další odběrová plocha přímo před kontejnery.
Spodní okraj na straně obsluhy je vytvarován jako zapuštěná rukojeť, která usnadňuje ergonomické polohování profilu, když je namontovaný na otočném ramenu. Okraj směřující k obsluze je vyhrazen pro štítky kvůli identifikaci skladovacích ploch, kontejnerů a úložných kontejnerů.
Kvůli ochraně proti ESD je profil k dispozici také v provedení s pasivovaným titanem.
Poznámka: Dodávkový profil 8 180 x 50 se bezpečně upevní závrtnými šrouby.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Materiale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Materiale:  Al, Ti passiviert
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Materiale:  Al, Ti passiviert

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.