Věšák na štítky
Vybraná varianta

Podložka pod štítky, systém háčků a držáků, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.654.54
0.0.654.54
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 podložka pod štítky, systém háčku a držáku, PA
1 karta (56 x 28 mm)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.654.54 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 25 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Náhradní popisové štítky (0.0.432.47) jsou dodávány samostatně.
Varianty
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 7.1
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Číslo celního tarifu
39269097
Věšák na štítky
Vybraná varianta

Podložka pod štítky, systém háčků a držáků, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.654.54
0.0.654.54
Negro
Gris