Svěrná patka 8

0.0.388.91


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny tělesa, PA-GF, černý odstín
1 šroub s válcovou hlavou DIN 912-M6x20, ocel, PÚ: pozinkování
1 šestihranná matice DIN 934 M6-I8I, ocel, PÚ: pozinkování
2 distanční podložky, NBR, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.388.91
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 56 g
Max. sílaFmax. = 100 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Prvek pro upínání plošných výplní k profilům 8 bez potřeby dalšího opracování. Utažením upínacího šroubu se svěrná patka zajistí jak k plošné výplni, tak i k profilu.
Obzvláště vhodná pro volně stojící tabule apod.
Nehodí se pro mříže a pletiva.
Díky asymetrickým distančním podložkám lze sevřít plošné výplně o tloušťce 4 - 10 mm. Podle daného případu použití se distanční podložky musí orientovat v tělese.
Max. zatížení na jednu svěrnou patku bez kolíku.
Fmax = 100 N
Možné polohy kolíku pro zajištění plošné výplně proti posunutí.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163102
UNSPSC 7.0
31163102
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097