Svěrná patka pro výplně X 6-8

0.0.605.41


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 těla elementu, zinkový odlitek, odstín bílý hliník
2 vkládací podložky, PUR, transparentní
čep D6x21,5, ocel, PÚ: pozinkování
pouzdro D6/D10, PUR, šedý odstín
drážková matice V 8 St M6, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x16, ocel, PÚ: pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 7984-M5x20, ocel, PÚ: pozinkování
2 čtyřhranné matice podobné DIN 557-M5, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.605.41
LineLine X
LineLine 6
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 175 g
Max. sílaFmax. = 100 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Svěrná patka pro výplně X 6-8 představuje uchycení výplní bez rámu (o tloušťce 4 - 8 mm) bez potřeby jakékoli úpravy plošné výplně. Plošná výplň je usazena v elastických vložkách.
Navíc ještě můžete plošnou výplň zajistit tvarovým stykem pomocí vnitřního čepu.
Připevnění svěrné patky pro výplně do drážky profilu 8 se provede pomocí drážkové matice 8 St M6. Při použití s profily konstrukční řady 6 musíte použít drážkovou matici 6 St M6 (0.0.419.40) se šroubem s půlkulatou hlavou M6x14 (0.0.417.26).
Vedle toho je třeba odstranit pojistky proti pootočení.
Otočením elastomerových vložek můžete nastavit svěrnou patku pro určitou tloušťku plošné výplně (4 až 8 mm). Okno ve vložce zobrazi zvolenou tloušťku.
Při přířezu plošné výplně je třeba zohlednit mezeru 15 mm.
Při použití pojistného čepu je navíc potřeba vyvrtat průchozí otvor ⌀ 11 mm.
Max. zatížení svěrné patky pro výplně bez pojistného čepu Fmax. = 100 N.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
79070000