Závěs s upínacím profilem


Vybraná varianta
Svěrný profil-závěs 8 E (0.0.440.05)
Svěrný profil-závěs 8 E
0.0.440.05
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 čepy, ocel, PÚ: pozinkování
4 podložky ISO 7093-2 -8- 200 HV, PÚ: pozinkování
4 drážkové matice 8 St M8, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.440.05
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 122 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Svěrný profil-závěs E:
pro použití s rohovými spojkami svěrných profilů E.
> mezera mezi profilem rámu a sloupkem z profilu je 12 mm
> střední míra zatížení
> vyrovnání tolerance ve vodorovném směru 6 mm
Závěsy svěrného profilu E umožňují zavěsit rámy pomocí rohových spojek pro svěrné profily na libovolnou konstrukci. Díky umístění závěsných prvků v rozích rámů lze dosáhnout velmi malé mezery (12 mm) mezi rámem a sloupkem.
Zavěšené rámy se v případě potřeby mohou navíc zajistit v poloze dodatečným posunutím spodního závěsu svěrného profilu.

Montážní pokyny

Postup montáže:
1. Zavěste rám na stávající konstrukci.
2. Výšku rámu určí pozice horních závěsů.
3. Posuňte spodní závěsy svěrných profilů kvůli zajištění rámu v dané poloze (v případě potřeby).

Varianty

Řadit podle

Line:  6
Line:  8

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098