Svítidlo 36 W, 230 V

0.0.647.97

Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 vypínač
1 kompaktní zářivka 36 W
1 ovládací jednotka světelného zdroje
1 napájecí kabel s uzemněnou zástrčkou (německá domácí norma), d = 3 m
1 ochranný panel, PMMA
2 otočné držáky, ocel
2 drážkové matice V 8 ocel M8, lesklé pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou M8x14, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky DIN 125 8.4, ocel, lesklé pozinkování
Poznámky k použití a instalaci

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.647.97
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,9 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Svítidlo 36 W společnosti item nabízí pracovní světlo bez blikání. Kompaktní zářivka a rozptylovač s mikročočkami zajišťují rovnoměrné a jasné osvětlení pracovní plochy. Díky praktickému otočnému upevnění se svítidlo snadno upevní k pracovnímu stolu a nastaví. Při instalaci na převis zajišťuje neoslňující osvětlení nad hlavou.
Při pokládce kabelů pod napětím podél hliníkových profilů může v důsledku indukční vazby vznikat nízké, neohrožující napětí. Abyste tomu předešli, doporučuje se připojit konstrukci k ochrannému uzemnění. Ideálním řešením je použití vícezásuvkové napájecí lišty, 5 zásuvek, se systémovou zástrčkou (0.0.627.44) nebo rozvodné lišty (0.0.631.56) v kombinaci s připojovacím kabelem, zásuvkou / uzemněnou zástrčkou se zemnicím vodičem (0.0.677.54).
Rozložení osvětlení měřeno ve vzdálenosti 900 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
85393190