Technické údaje
Rozsah dodávky
1 svorka 8, černá
1 svorka, 32 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.710.12 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 16 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | černý odstín |
Popis
Vložte hlavu svorky 8 přímo do drážky a otočte ji o 45° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček podle toho, jak chcete svorku orientovat.
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
83059000