Svorka St, pozinkování

0.0.663.42


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.663.42
LineLine 8
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel

Popis

Hliníkový profil utěsní kabelový kanál v instalačním profilu. Připevní se pomocí svorek v příslušné drážce a drží bez použití šroubů. Stejně jednoduše může být kanál otevřen pro údržbářské práce.
Je-li potřeba místo pro zásuvky a přípojky, není problém krycí profil 76 Al zkrátit.
Upozornění: Pro pevné uchycení krytu a elektricky vodivý kontakt ke spodní části sloupu se používají svorky (0.0.663.42). Každý segment krycího profilu musí držet minimálně čtyři svorky. U délek mezi 1 000 až 2 000 mm se doporučuje použít svorek šest a u délek nad 2 000 m minimálně osm svorek. Svorky zajištují uzemnění krycího profilu.

Montážní pokyny

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098