Otočná západka


Vybraná varianta
Otočná úchytka 8 Pi 54 PA, ESD (0.0.704.21)
Otočná úchytka 8 Pi 54 PA, ESD
0.0.704.21
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Úchytka, PA-ESD, černá
1 Krytka, PA, červená
1 Krytka, PA, tmavě červená
Předem sestavená s automatickými drážkovými maticemi V 8, ocel, M6, nerezová

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.704.21
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 37 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

Vždy po ruce! Otočnou úchytku 8 Pi 54 PA lze použít jako snadno odnímatelnou přepravní pojistku, jednoduchý uzávěr otvorů nebo posuvnou zarážku.
K otáčení páky otočné úchytky 8 Pi 54 PA, která se upíná v krocích po 90°, není zapotřebí velká síla. Produkt je proto ideálním upevňovacím nebo pojistným zařízením, které lze rychle použít.
Otočná úchytka rozšiřuje nabídku prvků Pi společnosti item a dodává se také ve verzi bezpečné z hlediska ESD.

Varianty

Řadit podle

Colore:  grigio grigioMateriale:  Plastica (PA)a prova di ESD:  X
Colore:  nero neroMateriale:  Plastica (PA-ESD)a prova di ESD: 

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097