Směrová aretace kolečka

Vybraná varianta
Aretace směrová pro kolo otočné D100/D125 140x110 (0.0.670.19)
Aretace směrová pro kolo otočné D100/D125 140x110
0.0.670.19
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Směrová aretace pro otočné pojezdové kolo D100/D125 140x110, ocel, pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M8x20, ocel, pozinkování
2 podložky ISO 7093-2-8-200, ocel, pozinkování
2 drážkové matice 8 St M8, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.670.19
LineLine D30
LineLine 10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 301 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pro kontrolu a ovládání: Směrová aretace dočasně přemění otočné pojezdové kolo na pevné. Uživatelé tak mohou využívat výhod obou variant. Použití čtyř otočných pojezdových kol sice umožňuje přesné umístění transportních vozíků, ale jeden pár pojezdových kol by měl být pevný, aby byla během přepravy zajištěna stabilní jízda v přímém směru.

Směrovou aretaci lze snadno ovládat nohou, aniž byste se museli ohýbat. Lze ji také dodatečně namontovat na otočná pojezdová kola s montážní deskou 140x110. Potřebné sady upevňovacích prvků jsou součástí dodávky. Pro použití s příslušnými velikostmi pojezdových kol je k dispozici směrová aretace D100/D125 (0.0.670.19) a směrová aretace D160/D200 (0.0.670.48).

Poznámka: Směrové aretace nelze namontovat na otočná pojezdová kola s dvojitou brzdou a nenahrazují blokovací brzdu kolečka. Nelze je použít ani u pojezdových kol s úzkou integrovanou montážní deskou 120x40.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Średnica:  100Długość krawędzi X:  106Blokada kierunkowa:  100
Średnica:  160Długość krawędzi X:  123Blokada kierunkowa:  160

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370292
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
87169090