Vyrovnávací spojka synchronizační hřídele


Vybraná varianta
Vyrovnávací spojka synchronního hřídele VK14 (0.0.472.28)
Vyrovnávací spojka synchronního hřídele VK14
0.0.472.28
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 poloviny, ocel, PÚ: pozinkování
8 šroubů s válcovou hlavou DIN 912-M8x20, ocel, PÚ: pozinkování a navoskování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.472.28
Krouticí moment, maximálníMmax. = 28 Nm
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,745 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Vyrovnávací spojka synchronního hřídele se nasadí na konce drážkovaných hřídelů a pomocí upínacích šroubů vytvoří spoj se silovým stykem. Utahovací moment upínacích šroubů je 25 Nm (vyrovnávací spojka VK14) resp. 50 Nm (vyrovnávací spojka VK32).
Sešroubování obou polovin spojky se provede na odmaštěném konci hřídelů pomocí navoskovaných šroubů, které jsou součástí dodávky, aby se tak dosáhlo potřebného přenosu krouticího momentu.

Varianty

Řadit podle

Typ pohonu:  hřídel s perem VK14
Typ pohonu:  hřídel s perem VK32

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 4.0
23030902
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23030902
eCl@ss 5.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Číslo celního tarifu
84836080