Profil synchronizační hřídele
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.463.57 |
|---|---|
| Krouticí moment, maximální | Mmax. = 28 Nm |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 4,77 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 9,52 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 7,17 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 6,68 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,29 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
Popis
Pomocí synchronních profilů lze mezi sebou spojovat dynamické prvky, jako jsou řemenice, kuličkové šrouby, spojky apod., a tak je synchronizovat.
Dostatečně dlouhá část drážkovaného hřídele umožní přenášet dovolený krouticí moment řemenice.
Spojení hřídele se synchronním profilem vytváří spoj s tvarovým stykem. Pro zajištění možnosti nastavení úhlu zkrutu se použije vyrovnávací spojka synchronního hřídele.
K axiálnímu zajištění synchronního hřídele mezi hnacími prvky musí být použity pojistné kroužky W.
Délka části drážkovaného hřídele závisí na minimální hloubce zapuštění (d), konstrukční velikosti spojených dynamických prvků i mezeře mezi rotujícími a nepohyblivými díly.
d = > 40 mm
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ pohonu: hřídel s perem VK32 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ pohonu: hřídel s perem VK32 | |
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 20 ... 3000 | Typ pohonu: hřídel s perem VK14 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Typ pohonu: hřídel s perem VK14 |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 7.1
23020501
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Číslo celního tarifu
76042100
Profil synchronizační hřídele
* Povinný údaj