Vozík na materiál


Vybraná varianta
SystemMobile S41M (0.0.652.68)
SystemMobile S41M
0.0.652.68
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 SystemMobile bez otočných koleček, výška 680 mm
1 zásobník s nastavením sklonu, užitná plocha 600 x 400 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.652.68
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 16,5 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Nakloněný zásobník kompaktního ovladatelného vozíku SystemMobile S dopraví nářadí a malé množství materiálu tam, kde jsou potřeba – rychle.
Vozík SystemMobile S41T je vybaven pneumatickým sloupkem, který umožňuje nastavení výšky v rozmezí od 680 do 1 025 mm. Nosnost zásobníku je 300 N (pneumatická pružina zvedne zátěž až 200 N). Vozíky SystemMobile S41M a S41H mají pevnou pracovní výšku 680, respektive 950 mm.
Vozíky SystemMobile S jsou k dispozici také ve variantách bezpečných z hlediska ESD.
Poznámka: Při objednávce rámu vozíku SystemMobile nezapomeňte vybrat také kolečka vhodná pro vaši aplikaci.

Varianty

Řadit podle

Superficie útil:  610×410 mmAltura de trabajo:  Variable
Superficie útil:  610×410 mmAltura de trabajo:  680
Superficie útil:  610×410 mmAltura de trabajo:  950
Superficie útil:  800x600 mmAltura de trabajo:  Variable

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 7.1
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
Číslo celního tarifu
76109090