Matice s T-drážkou St


Vybraná varianta
Drážková matice 8 St M8, pozinkování (0.0.026.18)
Drážková matice 8 St M8, pozinkování
0.0.026.18
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.026.18
LineLine 8
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
ZávitM8
Hmotnostm = 10 g
Trv. sílaFper. = 5 000 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
MomentM = 25 Nm

Popis

Matice s T-drážkou item 8 St M8, leskle pozinkovaná je univerzální spojovací prvek se závitem M8.
Tato matice s T-drážkou z leskle pozinkované oceli může být v libovolném místě drážky profilu řady 8 otočena a je zajištěna v poloze pomocí odpruženého přítlačného prvku.
Pro tuto řadu jsou k dispozici matice s T-drážkou s jinými vlastnostmi, ale stejnou velikostí závitu.

Poznámka: Při výběru vhodné varianty byste měli zohlednit nosnost celého systému, který se skládá z matice s T-drážkou, boku drážky a šroubu.
Matice s T-drážkou s pojistkou proti zkroucení mají uprostřed vyvýšenou část, která zasahuje do otvoru drážky. Díky tomu se tyto matice s T-drážkou automaticky umístí podél drážky.

Montážní pokyny

Způsob vložení drážkové matice St do drážky profilu a její zajištění pružnou pojistnou kuličkou.

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M3Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  5Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M4Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M4Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  5Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M5Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M5Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M4Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  5Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M4Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M3Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M4Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M5Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M5Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M6Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M5Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M5Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  6Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M4Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M4Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M5Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M5Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M6Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  JednoduchýDesign:  Robustní
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M8Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M8Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M8Model:  JednoduchýDesign:  Robustní
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M8Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M8Model:  DvojitýDesign:  Norma
Řada:  10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M8Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M10Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M8Model:  JednoduchýDesign:  Robustní
Řada:  10Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M10Model:  JednoduchýDesign:  Robustní
Řada:  12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M8Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M10Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M12Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M8Model:  JednoduchýDesign:  Robustní
Řada:  12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M10Model:  JednoduchýDesign:  Robustní
Řada:  12Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M12Model:  JednoduchýDesign:  Robustní
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M4Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M5Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M6Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M6Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Ocel (lesklé pozinkování)Závit:  M8Model:  JednoduchýDesign:  Norma
Řada:  8Materiál:  Nerezová ocelZávit:  M8Model:  JednoduchýDesign:  Norma

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Číslo celního tarifu
73181900