Saně s drážkou tvaru T
Technické údaje
Rozsah dodávky
posuvná matice s otočným členem, POM, černý odstín
náboj posuvné matice s otočným členem, ocel, PÚ: pozinkování
drážková matice 5 St M3
šroub se zápustnou hl. DIN 7991-M3x10, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.437.98 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 6 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Může se použít pro namontování jednoduchých vedení libovolných konstrukčních prvků, např. výsuvné zásuvky pro klávesnici PC, tabule pro pracovní pokyny nebo jednoduché zdvihací, shrnovací nebo posuvné dveře v drážkách profilů konstrukční řady 5 resp. 6.
Varianty
Řadit podle
| Série: 8 | |
| Série: 6 | |
| Série: 5 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097