Sada stolních sloupků 2 E HD
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 sloupky, Al, eloxované, přírodní
1 spínací panel stolu
1 řídicí jednotka
2 propojovací kabely pro řídicí jednotku/sloupek
1 Poznámky k použití a instalaci
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.722.06 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 28,13 kg |
| Okolní teplota (během provozu) | -5 °C ... +40 °C |
| Napájecí napětí | 120V~ 60 Hz |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Maximální rychlost pojezdu | Vmax = 9 mm/s |
| Max. zdvih | Hmax = 400 mm |
| Max. nosnost | F = 6000 N |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Drážková deska X 8 40 nebo stolní deska od společnosti item jsou ideálními doplňky při stavbě montážních pracovních stolů pro těžké komponenty.
Poznámka: Tyto zvedací sloupky jsou navrženy pro provozní napětí 120 V.
Varianty
Řadit podle
| Zasilanie elektryczne: 230V | |
| Zasilanie elektryczne: 120V |
Ke stažení
Data CAD
„Sada stolních sloupků 2 E HD ESD 120V“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 2krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84289090
Sada stolních sloupků 2 E HD
* Povinný údaj