Sada stolních sloupků 4 E HD
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
4 sloupky, hliníkové, eloxované, nelakované, s kabelem 1,7 m
1 Řídicí jednotka s napájecím kabelem 3 m
1 Panel tlačítek stolu, 3 uložitelné polohy, digitální výškoměr s kabelem 2 m
Návod k instalaci
Technická poznámka
Jmenovité napětí: 230 V ~ 50/60 Hz
Celková zvedací síla: 10 000 N
Přípustný ohybový moment:
Mbx stat. 1 200 Nm, Mby stat. 450 Nm
Mby dyn. 550 Nm, Mby dyn. 200 Nm
Rychlost zvedání: max. 9 mm/s
Pracovní cyklus: 5 %
Teplotní rozsah: od -5 do 40 °C
Stupeň krytí: IP30 (sloupky, ruční ovládání), IP20 (řídicí jednotka)
Shoda: CE
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.701.53 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 54,86 kg |
| Okolní teplota (během provozu) | -5 °C ... +40 °C |
| Shoda | CE |
| Napájecí napětí | 230V~ 50/60 Hz |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Maximální rychlost pojezdu | Vmax = 9 mm/s |
| Max. zdvih | Hmax = 400 mm |
| Max. nosnost | F = 10000 N |
| vhodnost pro čisté prostory | Ano |
Popis
Maximální pojezdová dráha je 400 mm při rychlosti max. 9 mm/s. Kromě podpory vlastního nastavení je řídicí systém vybaven také paměťovou funkcí, takže se stůl může stisknutím tlačítka automaticky přesunout do tří uložených pracovních výšek.
1,2m prodlužovací kabel motoru HD lze použít k překonání delší vzdálenosti mezi řídicím systémem a nohou stolu u velkých pracovních stolů.
Drážková deska X 8 40 (0.0.705.30) item nebo stolní deska item jsou ideálními doplňky při stavbě montážních pracovních stolů pro těžké komponenty.
Varianty
Řadit podle
| Napájení: 230 V | |
| Napájení: 120 V |
Ke stažení
Data CAD
„Sada stolních sloupků 4 E HD ESD 230V“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 4krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84289090
Sada stolních sloupků 4 E HD
* Povinný údaj