Sada pro upevnění stolní desky
Technické údaje
Rozsah dodávky
Materiál plech, ocel, pozinkování
Distanční podložka, PA-GF, šedý odstín podobný RAL 7042
Šroub 6x25-TX30, ocel, pozinkování
2 šrouby s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9x16, TX20, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.646.91 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 65 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Sada pro upevnění stolní desky D30 zajišťuje, že je panel v zákrytu se spojkami D30 podkladové konstrukce. Tím se zabrání veškerým nerovnostem, které by jinak výškové rozdíly způsobovaly.
Plastová distanční podložka držák usazuje na místo a vytváří 5 mm širokou mezeru, která je nutná pro použití spojovacích prvků D30.
Poznámka: K zakrytí mezery mezi deskou stolu a profilovou trubkou lze použít kluznou lištu D30 (0.0.634.42) nebo kluznou lištu D30 ESD (0.0.634.55).
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | |
| Baureihe: LPS | Nuttyp: D30 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098