Deska stolu, aby vyhovovala podpěrné sadě desky stolu
Vybraná varianta

Stolní deska OCTA 25-1110x555 pro sadu podpěr stolní desky 8 420-45°, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.696.79
0.0.696.79
Technické údaje
Rozsah dodávky
Stolní deska OCTA 25-1110x555, potažená plastem
8 závitových vložek 12x15 M6 (instalovány)
2 závitové vložky 14x15 M8 (instalovány)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.696.79 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 8 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7035 |
Popis
Deska stolu je na spodní straně opatřena závitovými vložkami M6, takže ji lze rychle a bezpečně upevnit na místo pomocí sady podpěr desky stolu 8 420-45°.
Aby bylo zajištěno optimální vyrovnání, měl by být spoj mezi dvěma stolními deskami OCTA 25 stabilizován pomocí dvou plochých držáků 8 80x40, ocel, (0.0.692.16) a čtyř šroubů se zápustnou hlavou DIN 7991 M8x18 (8.0.008.84).
Varianty
Řadit podle
| Contour: | |
| Contour: |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
44101130
Deska stolu, aby vyhovovala podpěrné sadě desky stolu
Vybraná varianta

Stolní deska OCTA 25-1110x555 pro sadu podpěr stolní desky 8 420-45°, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.696.79
0.0.696.79