Krytka – zinek


Vybraná varianta
Krytka 8 80x40 Zn, černý odstín (0.0.427.11)
Krytka 8 80x40 Zn, černý odstín
0.0.427.11
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.427.11
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 49 g
Dodací jednotka1 kus
Materiálzinkový odlitek
Barvačerný odstín

Popis

Zinkové krytky se šroubují do dutin profilů. Tyto krytky jsou obzvláště odolné proti mechanickému namáhání a změně teplot. Mohou být bez omezení odšroubovány a znovu našroubovány.
Upevnění krytek do dutin profilu se musí provést pomocí šroubů se zápustnou hlavou 8 SF M7,1x16. Není zapotřebí řezat žádné závity.

Varianty

Řadit podle

Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmMateriál:  Litý zinekBarva:  Černá Černá
Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmMateriál:  Litý zinekBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  16 mmMateriál:  Hliníkový tlakový odlitekBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmMateriál:  Litý zinekBarva:  Černá Černá
Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmMateriál:  Litý zinekBarva:  Bílý hliník Bílý hliník
Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmMateriál:  Litý zinekBarva:  Černá Černá
Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmMateriál:  Litý zinekBarva:  Bílý hliník Bílý hliník

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
79070000