Krytka úhlového držáku


Vybraná varianta
Úhelník-krytka 8 160x80, černý odstín (0.0.436.25)
Úhelník-krytka 8 160x80, černý odstín
0.0.436.25
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.436.25
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 23 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Varianty

Řadit podle

Line:  5Length:  20Width:  26.87External dimension:  20x20Cap colour:  Black Black
Line:  5Length:  20Width:  55.15External dimension:  40x40Cap colour:  Black Black
Line:  6Length:  30Width:  41External dimension:  30x30Cap colour:  Black Black
Line:  6Length:  30Width:  83.5External dimension:  60x60Cap colour:  Black Black
Line:  8Length:  40Width:  55.68External dimension:  40x40Cap colour:  Grey Grey
Line:  8Length:  40Width:  55.68External dimension:  40x40Cap colour:  Black Black
Line:  8Length:  40Width:  111.72External dimension:  80x80Cap colour:  Grey Grey
Line:  8Length:  40Width:  111.72External dimension:  80x80Cap colour:  Black Black
Line:  8Length:  40Width:  178External dimension:  160x80Cap colour:  Grey Grey
Line:  8Length:  40Width:  178External dimension:  160x80Cap colour:  Black Black
Line:  12Length:  60Width:  83.2External dimension:  60x60Cap colour:  Black Black
Line:  12Length:  60Width:  168.8External dimension:  120x120Cap colour:  Black Black

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
39269097