Sada pro upevnění teleskopu 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 drážková matice 6 St M6, PÚ: pozinkování
1 podložka DIN 6340-6,4, ocel, PÚ: pozinkování
1 upínací páka Pi 60, M6x16
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.444.71 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 86 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Jako vnitřní profil se musí použít profil 6 30x30. Připojení vnějšího profilu se může provést čelně přímo do drážky profilu nebo přes spojovací prvek (kloub apod.).
Pro připojení vnitřního profilu jsou vhodné komponenty konstrukční řady 6.
Vnitřní profil v kluzném vedení se aretuje pomocí zajišťovací sady 8 40x40.
Maximální zatížení v ose teleskopického profilu: 500 N
Varianty
Řadit podle
| Larghezza: 40mm | |
| Larghezza: 80mm |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098
Sada pro upevnění teleskopu 8
* Povinný údaj