Teleskopická připojovací sada 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 teleskop - krytka 8 40x40, PA, černý odstín
1 teleskop - kluzná krytka 8 40x40, PA, černý odstín
1 teleskop - připojovací deska 8 40x40, zinkový odlitek, odstín bílý hliník
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.440.54 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 138 g |
| Max. síla | Fmax. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Maximální zatížení v ose teleskopického profilu: 500 N
Varianty
Řadit podle
| Ancho: 80 mm | |
| Ancho: 40 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
73269098