Teleskopický profil 8


Vybraná varianta
Teleskopický profil 8 40x40, přírodní odstín (0.0.440.50)
Teleskopický profil 8 40x40, přírodní odstín
0.0.440.50
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.440.50
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 5,92 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 14,76 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 10,52 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 11,46 cm4
Hmotnostm = 1,59 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 5,26 cm3
Moment odporu, osa yWy = 5,73 cm3

Popis

Vnější profil pro konstrukci teleskopických profilů s nastavitelnou délkou pro nastavení výšky a sklonu provozních zařízení.
Jako vnitřní profil se musí použít profil 6 30x30. Připojení vnějšího profilu se může provést čelně přímo do drážky profilu nebo přes spojovací prvek (kloub apod.).
Pro připojení vnitřního profilu jsou vhodné komponenty konstrukční řady 6.
Vnitřní profil v kluzném vedení se aretuje pomocí zajišťovací sady 8 40x40.
Profil 6 30x30 musí být o 14 mm kratší než teleskopický profil 8 40x40, aby ho bylo možné celý zasunout do montovaného teleskopu.
Maximální zatížení v ose teleskopického profilu: 500 N

Varianty

Řadit podle

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 3000Rozměr Y:  40 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  3000 Rozměr Y:  40 mm
Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000Rozměr Y:  80 mm
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000 Rozměr Y:  80 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76042100