Teleskopický profil 8
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.452.22 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 5,92 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 14,76 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 10,52 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 11,46 cm4 |
| Hmotnost | m = 1,59 kg/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 3 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 5,26 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 5,73 cm3 |
Popis
Jako vnitřní profil se musí použít profil 6 30x30. Připojení vnějšího profilu se může provést čelně přímo do drážky profilu nebo přes spojovací prvek (kloub apod.).
Pro připojení vnitřního profilu jsou vhodné komponenty konstrukční řady 6.
Vnitřní profil v kluzném vedení se aretuje pomocí zajišťovací sady 8 40x40.
Maximální zatížení v ose teleskopického profilu: 500 N
Varianty
Řadit podle
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Dimension Y: 40 mm | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Dimension Y: 40 mm | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Dimension Y: 80 mm | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Dimension Y: 80 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76042100