Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.488.47 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 40 g/m |
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm |
| Materiál | PA |
| Barva | černý odstín |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Číslo celního tarifu
96035000