Rozvodový řemen


Vybraná varianta
Řemen R10 T5, černý odstín (0.0.400.11)
Řemen R10 T5, černý odstín
0.0.400.11
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

s integrovanými ocelovými kordy
přípustné zatížení 300 N
K = 75 N

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.400.11
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 23 g/m
Max. sílaFmax. = 300 N
Dodací jednotka1 role à 50 m
MateriálPUR
Barvačerný odstín

Popis

Ozubené řemeny jsou pohonné prvky s tvarovým stykem, které se používají pro přesné lineární pohyby. Jejich výhodou je tichý chod, nenáročná údržba a malá vůle. Jsou vyrobeny z litého polyuretanu a ocelových kordů a díky tomu, jsou schopny zachycovat a tlumit rázy.
Jemně spletené kordy ozubených řemenů item zajišťují vysokou odolnost při namáhání střídavým ohybem. Z tohoto důvodu se velice dobře hodí pro použití v řemenicích a řemenicích pro změnu chodu, které však nejsou kompatibilní s běžně dostupnými standardními řemeny.

Varianty

Řadit podle

Largeur de courroie crantée:  10 mmRiemenprofil:  T5Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  10 mmRiemenprofil:  T5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  50 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  50 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unité de livraison:  découpeLongueur:  200 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unité de livraison:  découpeLongueur:  0 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unité de livraison:  découpeLongueur:  0 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
39269097