Plochý dopravní pás


Vybraná varianta
Ozubený řemen T5 TPU, neakumulační -80, černý odstín (0.0.706.58)
Ozubený řemen T5 TPU, neakumulační -80, černý odstín
0.0.706.58
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.706.58
LineDopravní technika
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 338 g/m
Dodací jednotkapřířez max. 50 m
MateriálTPU
Barvačerný odstín

Popis

Neakumulační ozubený řemen T5 TPU -80 se používá k pohybu těžkých břemen bez prokluzu. Díky zvýšenému koeficientu tření je tento ozubený řemen s tvarem zubů T5 a ocelovými vlákny ideální pro přesun zboží bez akumulace a pro přesun zboží v rostoucím úhlu.
Ozubený řemen se dodává s oběma konci spojenými k sobě.

Varianty

Řadit podle

Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PVC)Tipo de cinta:  AcumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Plástico (PA)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Plástico (PA)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  120 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  160 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  200 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  240 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  320 mmBatalla:  640 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de cinta planaMaterial:  Plástico (PUR)Tipo de cinta:  ESD, acumulableAnchura total:  400 mmBatalla:  800 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Poliuretano termoplástico (TPU)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  40 mmBatalla:  500 ... 6000
Tipo de transporte:  Transportador de correa dentadaMaterial:  Poliuretano termoplástico (TPU)Tipo de cinta:  No acumulableAnchura total:  80 mmBatalla:  500 ... 6000

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Číslo celního tarifu
84313900