Stolní desky
Vybraná varianta

Stolní deska 30, vysokotlaký laminát, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.681.79
0.0.681.79
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
Vysoká odolnost proti nárazu
Všechny hrany kryté hranovou lištou (ABS)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.681.79 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 19,5 kg/m2 |
| Dodací jednotka | maximální velikost 2 770 x 2 040 mm |
| Materiál | Plastem potažená HPL |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7035 |
Popis
Preislich optimierte Standardgrößen bekommen Sie unter folgenden Artikelnummern:
- 1200 mm x 600 mm 0.0.633.18
- 1200 mm x 750 mm 0.0.633.19
- 1500 mm x 600 mm 0.0.633.20
- 1500 mm x 750 mm 0.0.633.21
- 1800 mm x 600 mm 0.0.633.24
- 1800 mm x 750 mm 0.0.633.22
Hrany robustních stolních desek profesionálního standardu jsou čistě opracované a polepené hranovou lištou ABS k zajištění spolehlivé a trvanlivé kvality.
Stolní deska 25, potažená plastem:Tato 25 mm silná stolní deska je ideální pro použití v aplikacích, které nevyžadují výrazné mechanické zatížení.
Stolní deska 30,vysokotlaký laminát: Tato 30 mm silná stolní deska má robustní povrchovou úpravu z vysokotlakého laminátu (HPL), která byla vyvinuta
pro průmyslové aplikace.
Stolní deska 30, vysokotlaký laminát, ESD:Tato 30 mm silná stolní deska je elektrostaticky vnitřně vodivá pro průmyslové aplikace, které
vyžadují ochranu proti elektrostatickému výboji. Povlak HPL odolává i vyššímu mechanickému zatížení.
Varianty
Řadit podle
| Materiál: Plastem potažená dřevotříska | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Vlastní | Délka desky stolu: Vlastní | Délka: 300 ... 2770 | |
| Materiál: Plastem potažená dřevotříska | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1200 mm | Délka: 1200 | |
| Materiál: Plastem potažená dřevotříska | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1200 mm | Délka: 1200 | |
| Materiál: Plastem potažená dřevotříska | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1500 mm | Délka: 1500 | |
| Materiál: Plastem potažená dřevotříska | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1500 mm | Délka: 1500 | |
| Materiál: Plastem potažená dřevotříska | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1800 mm | Délka: 1800 | |
| Materiál: Plastem potažená dřevotříska | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1800 mm | Délka: 1800 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Vlastní | Délka desky stolu: Vlastní | Délka: 300 ... 2770 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1200 mm | Délka: 1200 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1200 mm | Délka: 1200 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1500 mm | Délka: 1500 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1500 mm | Délka: 1500 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1800 mm | Délka: 1800 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1800 mm | Délka: 1800 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Vlastní | Délka desky stolu: Vlastní | Délka: 300 ... 2770 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1200 mm | Délka: 1200 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1200 mm | Délka: 1200 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1500 mm | Délka: 1500 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1500 mm | Délka: 1500 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1800 mm | Délka: 1800 | |
| Materiál: Povlak HPL | Barva: RAL 7035 (světle šedá) | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1800 mm | Délka: 1800 | |
| Materiál: Buk multiplex | Barva: Vícevrstvé | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1200 mm | Délka: 1200 | |
| Materiál: Buk multiplex | Barva: Vícevrstvé | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1200 mm | Délka: 1200 | |
| Materiál: Buk multiplex | Barva: Vícevrstvé | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1500 mm | Délka: 1500 | |
| Materiál: Buk multiplex | Barva: Vícevrstvé | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1500 mm | Délka: 1500 | |
| Materiál: Buk multiplex | Barva: Vícevrstvé | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1800 mm | Délka: 1800 | |
| Materiál: Buk multiplex | Barva: Vícevrstvé | Deska stolu (rozměry): Standardní velikost | Délka desky stolu: 1800 mm | Délka: 1800 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100213
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
44101130
Stolní desky
Vybraná varianta

Stolní deska 30, vysokotlaký laminát, šedý odstín podobný RAL 7035
0.0.681.79
0.0.681.79
* Povinný údaj

RAL 7035 (světle šedá)



















Vícevrstvé