Tlumicí prvek D11 x 5 sk

0.0.667.78


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

4 samolepicí tlumicí prvky D11x5

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.667.78
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 2 g
Dodací jednotka1 sada
MateriálPU

Popis

ergologistika® Úložné kontejnery 8 105 x 130 podporují rychlou dodávku materiálu a ergonomii pracovního stolu díky jednoduchému třídění, snadnému přístupu a dokonalému umístění v ideálním manipulačním prostoru.
Díky integrovanému montážnímu systému lze úložné kontejnery snadno namontovat a odmontovat z každého zarážkového profilu 8 50 x 10 (0.0.664.34), dodávkového profilu 8 180 x 50 (0.0.664.51) nebo vodorovné drážky řady 8.
Pokud jsou vybaveny protiskluzovými tlumicími prvky D11 x 5 sa, lze je umístit na pracovní plochu blíže v dosahu.
K dispozici je také verze bezpečná z hlediska ESD pro použití v oblastech, kde je taková funkce nezbytná.
Zřetelně viditelný popisový štítek je zárukou, že zaměstnanci rychle a jasně identifikují daný obsah.
V porovnání s běžnými metodami, které využívají zbytečné pohyby a jsou tak časově náročnější, tato koncepce vychystávání prokazatelně zkracuje doby cyklů, a tím zvyšuje produktivitu.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Číslo celního tarifu
39269097