Šachovnicový plech Al
Vybraná varianta

Plech s válcovaným vzorem Al 5 mm, válcovaný za studena (neodmaštěný)
0.0.428.53
0.0.428.53
* Povinný údaj
Technické údaje
Technická poznámka
vzor "Duett" DIN EN 1386
tloušťka plechu 3,5 mm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.428.53 |
|---|---|
| Vlastnost | válcovaný za studena (neodmaštěný) |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost, spec. Povrch | m = 9,9 kg/m2 |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 970x1 470 mm |
| Materiál | AlMg3 |
Popis
Celková tloušťka hliníkového plechu s válcovaným vzorem je 5 mm, včetně žebrování.
Varianty
Řadit podle
| Dodací jednotka: Přířez | Délka: 50 ... 2970 | Šířka: 50 ... 1470 | |
| Dodací jednotka: Kus | Délka: 3000 | Šířka: 1500 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 11.0
35070103
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 7.1
35020503
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Číslo celního tarifu
76061230
Šachovnicový plech Al
Vybraná varianta

Plech s válcovaným vzorem Al 5 mm, válcovaný za studena (neodmaštěný)
0.0.428.53
0.0.428.53
* Povinný údaj