Šachovnicový plech Al


Vybraná varianta
Plech s válcovaným vzorem Al 5 mm, válcovaný za studena (neodmaštěný) (0.0.457.18)
Plech s válcovaným vzorem Al 5 mm, válcovaný za studena (neodmaštěný)
0.0.457.18
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Technická poznámka

vzor "Duett" DIN EN 1386
tloušťka plechu 3,5 mm

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.457.18
Vlastnostválcovaný za studena (neodmaštěný)
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnost, spec. Povrchm = 9,9 kg/m2
Dodací jednotka1 ks rozměr tabule cca 3 000x1 500 mm
MateriálAlMg3

Popis

Hliníkový plech s válcovaným vzorem je ideálním materiálem pro aplikace vyžadující dobré protiskluzové vlastnosti. Plech s válcovaným vzorem se používá zejména na podesty a schody, ale také k dekorativním účelům.
Celková tloušťka hliníkového plechu s válcovaným vzorem je 5 mm, včetně žebrování.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  50 ... 2970Width:  50 ... 1470
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Width:  1500

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020503
eCl@ss 11.0
35070103
eCl@ss 4.0
35020503
eCl@ss 4.1
35020503
eCl@ss 5.0
35020503
eCl@ss 5.1
35020503
UNSPSC 9.0
30102206
eCl@ss 6.0.1
35020503
eCl@ss 7.1
35020503
UNSPSC 7.0
30102206
Číslo celního tarifu
76061230