Otočné ramena na nářadí


Vybraná varianta
Dvojité otočné rameno na nářadí 8 80-695 (0.0.664.15)
Dvojité otočné rameno na nářadí 8 80-695
0.0.664.15
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 otočné rameno 8 80-695 s nastavením výšky
4 profily 8 40x40 E 250 mm, Al, eloxované
1 profil 8 40x40 E 300 mm, Al, eloxovaný
Upevňovací prvky

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.664.15
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 6,55 kg
Max. sílaFmax. = 250 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Otočné rameno na nářadí je vybaveno čtyřmi nosnými profily. Na každém profilu jsou drážky řady 8, které slouží k montáži široké škály příslušenství, jako jsou háčky, držáky, držáky nářadí a magnetické držáky.
Díky možnosti svislého nastavení lze nosné profily posouvat tak, aby se přizpůsobily nářadí různých velikostí. Otočné rameno s drážkami na všech stranách profilů je mimořádně univerzální a lze jej dokonce vybavit nářadím po obou stranách. Uživatelé tak mohou vyměnit jednu sadu nářadí za druhou otočením držáku nářadí o 180°.
Otočné rameno na nářadí 8 80-370 unese vybavení o celkové hmotnosti až 40 kg.
Dvojité otočné rameno na nářadí 8 80-695 je vybaveno dalším kloubem, který dále rozšiřuje rozsah možných nastavení. Maximální nosnost je 25 kg.

Varianty

Řadit podle

Počet kloubů:  3
Počet kloubů:  2

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100209
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090