Nástrojový držák
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 vložka držáku nářadí, PUR
1 drát, ocel, nerez
1 držák drátu, PA-GF, černý
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20
1 podložka DIN 433 6.4
1 drážková matice V 8 ocel M6
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.706.94 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 510 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Design: Víceúčelový držák | Držák pro:: Univerzální | Barva: Šedá | Průměr: 30 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Víceúčelový držák | Držák pro:: Univerzální | Barva: Černá | Průměr: 30 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Klíč | Držák pro:: Klíč | Barva: Šedá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Klíč | Držák pro:: Klíč | Barva: Černá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Pero | Držák pro:: Pero | Barva: Šedá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Pero | Držák pro:: Pero | Barva: Černá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Šroubovák, malý | Držák pro:: Šroubovák, malý | Barva: Šedá | Průměr: 12.5 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Šroubovák, malý | Držák pro:: Šroubovák, malý | Barva: Černá | Průměr: 12.5 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Šroubovák, velký | Držák pro:: Šroubovák, velký | Barva: Šedá | Průměr: 20 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Šroubovák, velký | Držák pro:: Šroubovák, velký | Barva: Černá | Průměr: 20 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Akumulátorový šroubovák | Držák pro:: Akumulátorový šroubovák | Barva: Šedá | Průměr: 44 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Akumulátorový šroubovák | Držák pro:: Akumulátorový šroubovák | Barva: Černá | Průměr: 44 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Kleště | Držák pro:: Kleště | Barva: Šedá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Kleště | Držák pro:: Kleště | Barva: Černá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
| Design: Nástrojový držák | Držák pro:: Univerzální | Barva: Černá | Průměr: 120 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
| Design: Držák univerzální | Držák pro:: Univerzální | Barva: Černá | Průměr: 0 | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097


Šedá
Černá