Otočné ramena na nářadí
Technické údaje
Rozsah dodávky
Otočné rameno 8, 80-370 s výškovým nastavením
4 profily 8 40 x 40 E 250 mm, hliník, eloxované
Profil 8 40 x 40 E 300 mm, hliník, eloxovaný
Upínací prvky
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.664.10 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 4,56 kg |
| Max. síla | Fmax. = 400 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Díky možnosti svislého nastavení lze nosné profily posouvat tak, aby se přizpůsobily nářadí různých velikostí. Otočné rameno s drážkami na všech stranách profilů je mimořádně univerzální a lze jej dokonce vybavit nářadím po obou stranách. Uživatelé tak mohou vyměnit jednu sadu nářadí za druhou otočením držáku nářadí o 180°.
Otočné rameno na nářadí 8 80-370 unese vybavení o celkové hmotnosti až 40 kg.
Dvojité otočné rameno na nářadí 8 80-695 je vybaveno dalším kloubem, který dále rozšiřuje rozsah možných nastavení. Maximální nosnost je 25 kg.
Varianty
Řadit podle
| Número de uniones: 3 | |
| Número de uniones: 2 |
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100209
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
84879090