Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 8.0.004.50 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 92,5 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel 10.9 |
Varianty
Řadit podle
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 5 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: noir | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M3 | Couleur: noir | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M4 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 65 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 10 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 12 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 28 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 55 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 140 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 14 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 22 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M8 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 16 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 18 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M10 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 140 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 20 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 25 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 30 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 35 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 45 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 50 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 60 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 70 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 80 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN912 | Filetage: M12 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 100 | Forme de la tête de vis: Cylindre | |
| norme: DIN6912 | Filetage: M5 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 8 | Forme de la tête de vis: Cylindre plat | |
| norme: DIN6912 | Filetage: M6 | Couleur: zingué | Longueur du filetage: 40 | Forme de la tête de vis: Cylindre plat |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Číslo celního tarifu
73181568


zingué










noir